Borstsats för TX CableNet

Art. nr.: TX 7888300

E-Nummer: E2508005

Art. nr.:
TX 7888300
Fördelar
För enkel placering på hålkanten
Material
Plastadapter med borsttillsats
Borstlist: Plast, UL 94-V0
Borstar: Plast, UL 94-HB
Borstlängd
70 mm
Passar för
Skåptyp: TX CableNet
Djup: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,511 kg
Tullvarukod
96035000
EAN
4028177997608
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
TX borstlist, D x L: 88 mm x 860 mm, höjd borsthuvud 7,6 mm, borstlängd 70 mm, för kabelinföring i taket