Öppningar för kabeldragning i takplåten kan döljas enkelt och snyggt med borsttätningen.
- Art. nr.:
- TX 7888302
- Produktbeskrivning
- För kabelinföring i taket.
- Fördelar
- För enkel placering på hålkanten
- Material
- Plastadapter med borsttillsats
Borstlist: Plast, UL 94-V0
Borstar: Plast, UL 94-HB - Borstlängd
- 80 mm
- Passar för
- Skåptyp: TX CableNet
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,5 kg
- Tullvarukod
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- TX Borstlist, D x L: 800 mm x 80 mm, borstlängd 80 mm, för kabelinföring i taket