För kabelavlastning och -genomföring vid nätverksapplikationer.
- Art. nr.:
- TX 7888310
- Produktbeskrivning
- För organiserad dragning av stora kabelmängder i en ihopbyggnad.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Fastsättning med clip-element
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Djup: 120 mm - Passar för
- Skåptyp: TX CableNet
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm - Passar för bredd
- = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 5 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177964242
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
- Kabelkorg för TX CableNet, BHD: 300 x 2000 x 120 mm, RAL 9005, standard 50 x 50 mm trådgaller med C-tvärsnitt, för organisering av större kabelmängder i skåpsrader. Fästes med clips-element.