Hål för kabelinföring på valfria positioner i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt kan med borstlisten optiskt döljas med tilltalande design genom enkel övertäckning.
- Art. nr.:
- DK 7072200
- Produktbeskrivning
- För individuell utbyggnad av platta delar, plåtflänsar och paneler. Hål för kabelinföring på valfria positioner i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt kan med borstlisten optiskt döljas med tilltalande design genom enkel övertäckning.
- Fördelar
- Påstickbar yta: 10 mm
- Funktion
- Maximal håltagningshöjd: 38 mm
- Material
- Plastmantel: 18 mm
Borstlist: Plast, UL 94-HB - Borstlängd
- 30 mm
- Längd
- 2 m
- Dimension
- Längd: 2 m
- För materialtjocklek
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,43 kg
- Bruttovikt
- 0,433 kg
- Tullvarukod
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- DK Borstlist, L: 2 m, borstlängd: 30 mm, för plåttjocklek: 0,6–1,5 mm