Hål för kabelinföring på valfria positioner i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt kan med borstlisten optiskt döljas med tilltalande design genom enkel övertäckning.
- Art. nr.:
- DK 7888610
- Produktbeskrivning
- För kabelinföring i taket.
- Fördelar
- För enkel placering på hålkanten
- Material
- Plastadapter med borsttillsats
Borstlist: Plast, UL 94-V0
Borstar: Plast, UL 94-HB - Borstlängd
- 30 mm
- Längd
- 390 mm
- Dimension
- Bredd: 19 mm
Längd: 390 mm - Passar för
- Skåptyp: TE 8000
Bredd: 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,198 kg
- Bruttovikt
- 0,222 kg
- Tullvarukod
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000