För förmonterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad på 24- eller 16-poliga uttagsfack i modulplåtar för skiljevägg och metallflänsplåtar.
- Art. nr.:
- SZ 2400900
- Produktbeskrivning
- För förmonterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad på 24- eller 16-poliga uttagsfack i modulplåtar för skiljevägg och metallflänsplåtar.
- Fördelar
- enskilda kablar kan monteras och bytas ut i efterhand, utan att tätningsramen behöver demonteras
- Material
- Ram: Polyamid
Lågprofilstätning: CR - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Nödvändigt hål
- 24-polig
- Number modules 20 x 20
- 10 st.
- Dimension
- Bredd: 145 mm
Djup: 67 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 64
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,12 kg
- Bruttovikt
- 0,145 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- SZ Tätningsram för tätningsmoduler, för håltagning 24-polig
- Dokumentation
- Manual