Tätningsmoduler för tätningsram

Art. nr.: SZ 2400930

För tätning av kablar och ledningar tillsammans med tätningsramen. Tätningsmoduler med måtten 20 x 20 mm och 40 x 40 mm kan kombineras.

Art. nr.:
SZ 2400930
Utförande
Tätningsmodul 20 x 20 mm
Produktbeskrivning
För tätning av kablar och ledningar tillsammans med tätningsramen. Tätningsmoduler med måtten 20 x 20 mm och 40 x 40 mm kan kombineras.
Fördelar
Tätningsmodulerna håller fast kabeln säkert
Material
Hårt skal: Polyamid
Tätning: TPE 2
Observera:
1 tätningsmodul 40 x 40 mm ≙ 4 tätningsmoduler 20 x 20 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 64
För kabel-Ø
6 ‐ 9 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,05 kg
Bruttovikt
0,066 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
SZ Tätningsmoduler för tätningsram, stl.: 20x20 mm för kabeldiameter 6-9 mm
Dokumentation
Info sheet