För tätning av kablar och ledningar tillsammans med tätningsramen. Tätningsmoduler med måtten 20 x 20 mm och 40 x 40 mm kan kombineras.
- Art. nr.:
- SZ 2400970
- Utförande
- Tätningsmodul 20 x 20 mm
- Produktbeskrivning
- För tätning av kablar och ledningar tillsammans med tätningsramen. Tätningsmoduler med måtten 20 x 20 mm och 40 x 40 mm kan kombineras.
- Fördelar
- Tätningsmodulerna håller fast kabeln säkert
- Material
- Hårt skal: Polyamid
Tätning: TPE 2 - Observera:
- 1 tätningsmodul 40 x 40 mm ≙ 4 tätningsmoduler 20 x 20 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 64
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,05 kg
- Bruttovikt
- 0,06 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177534735
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- SZ Tätningsmoduler för tätningsram, stl.: 20x20 mm
- Dokumentation
- Info sheet