Skär av nippeln motsvarande kabeldiametern och för in kabeln.
- Art. nr.:
- SZ 2899250
- Produktbeskrivning
- Skär av nippeln motsvarande kabeldiametern och för in kabeln.
- Användningsområden
- för väggtjocklekar på 1,5 till 4,5 mm
- Material
- Membran/mantel: termoplastisk elastomer
- Dimension
- Gänga: M25
- För väggtjocklek (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54 vid omsorgsfull kabelinföring
- För kabel-Ø
- 5 ‐ 21 mm
- Förpackningsenhet
- 50 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,182 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177389618
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivning
- SZ Nippelgenomföring, för väggtjocklekar från 1,5 mm - 4,5 mm för hål M25, kabeldiameter: 5-21 mm
- Dokumentation
- Info sheet