- Art. nr.:
- TS 8800510
- Utförande
- Bredd 100 mm, för montage på två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.
- Fördelar
- Kabelkanalens fastsättningspunkter är anpassade till TS-systemhålningen. Därmed behövs ingen besvärlig borrning, vilket hade varit fallet med DIN-kanaler
- Brottanvisningen för spröjs är anpassade till kombinationen av kabelkanaler för montageplåt
- En ytterligare brottsanvisning i höjd med montageplåten möjliggör direkt införing i kabelkanalen
- Material
- Hård-PVC
Självslocknande
- Färg
- Liknar RAL 7030
- Leveransens omfattning
- Kabelkanal med lock
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Observera:
- Kan kortas av för andra skåpdimensioner.
- Dimension
- Bredd: 100 mm
Höjd: 1.800 mm
Djup: 80 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
PC
IW
Höjd: ≤ 2.000 mm
- Driftstemperatur
- 60 °C
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 8,996 kg
- Bruttovikt
- 9,47 kg
- Tullvarukod
- 39259020
- EAN
- 4028177233645
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
-
TS Kabelkanal för vertikal TS-profil, BHD: 100x1800x80 mm