Aluminium-nit

Art. nr.: TS 8800531

För säkert montage av kabelkanaler och fastsättning av profilskenor och montageskenor.

Art. nr.:
TS 8800531
Produktbeskrivning
För säkert montage av kabelkanaler. Även lämpad för fastsättning av profilskenor och montageskenor.
Användningsområden
TS-systemhålning
Håltagning Ø 4,5 mm
Förpackningsenhet
100 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,169 kg
Tullvarukod
83082000
EAN
4028177510227
ETIM 9
EC002339
ECLASS 8.0
23120402
Produktbeskrivning
TS Aluminium-nit, för kabelkanal , profilskenor, montageskenor