För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.
- Art. nr.:
- SZ 2360000
- Produktbeskrivning
- För montage av kabeln i kabelavlastningsskenor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. plastmellanlägg
- Min. kabeldiameter
- 46 mm
- Max. kabeldiameter
- 50 mm
- Förpackningsenhet
- 25 st.
- Nettovikt
- 3 kg
- Bruttovikt
- 3,117 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177022058
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeskrivning
- SZ Vinkelprofil, för kabelavlastningsskenor, för kabeldiameter 46-50 mm
- Dokumentation
- Info sheet