Universellt användbar i alla nätverksskåp och serverskåp, väggskåp, montageplåtar och bottenplåtar.
- Art. nr.:
- DK 7111350
- Produktbeskrivning
- Universellt användbar i alla nätverksskåp och serverrack, väggskåp, montageplåtar, bottenplåtar.
- Material
- Vävd polyamid 6.6
- Färg
- Svart
- Dimension
- Bredd: 16 mm
Längd: 70 mm - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,01 kg
- Bruttovikt
- 0,016 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Kabelhållare, självhäftande, BL: 16x70 mm