- Art. nr.:
- CP 6059500
- Produktbeskrivning
- För säker kabelföring för alla vanliga buntband upp till bandbredd 4,0 mm. Enkel att placera i T-spåret och fixera genom 45°-vridning.
- Material
- Polyamid 6,6 självsläckande enligt UL 94 V2
- Förpackningsenhet
- 100 st.
- Nettovikt
- 0,1 kg
- Bruttovikt
- 0,101 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177243002
- ECLASS 8.0
- 23159007