Snap-in kabelföring

Art. nr.: DK 7111300

Art. nr.:
DK 7111300
Utförande
för fasthakning
Fördelar
Kabelstyrningsklämman kan anpassas i sin diameter till det aktuella kabeltvärsnittet
Material
Polyamid 6,6 självsläckande enligt UL 94 V2
Färg
Natur
Kabelinföring
Min. kabeldiameter: 14 mm
Max. kabeldiameter: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Min. kabeldiameter
14 mm
Max. kabeldiameter
19 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,03 kg
Bruttovikt
0,043 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
DK snap-in kabelstyrning, för verktygsfritt snabbmontage, för max. Ø 19 mm, polyamid, natur
Dokumentation
Info sheet