Snap-in kabelföring

Art. nr.: DK 7111310

Art. nr.:
DK 7111310
Utförande
För skruvning
Fördelar
Enkel öppning för kabelhantering och tvinning
Material
Polyamid 6,6 självsläckande enligt UL 94 V2
Färg
Natur
Kabelinföring
Max. kabeldiameter: 12,7 mm
For system punchings with Ø
4,5 mm
4,7 mm
Max. kabeldiameter
12,7 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,01 kg
Bruttovikt
0,013 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
DK snap-in kabelstyrning, för skruvning, för verktygsfritt snabbmontage, för max. Ø 12,7 mm, polyamid, natur
Dokumentation
Info sheet