Kabelavlastningsskena för TS, TS IT

Art. nr.: DK 7828062

Kablarna kan fästas med buntband eller kardborrband, kabelavlastningsskenorna hängs fast på ramprofilen och kan säkras ytterligare med en skruv.

Art. nr.:
DK 7828062
Utförande
för det yttre fastsättningsplanet
Produktbeskrivning
För kabelföring på skåpramen. Kablarna kan fästas på avlastningsskenorna med buntband eller kardborrband. Kabelavlastningsskenorna hängs fast på skåpramens eller montageramens ramprofil och kan fixeras med skruv.
Användningsområden
På TS-ramprofilen
Mellan profilskenorna för TS IT i skåpdjupet
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TS
TS IT
Bredd: 600 mm
Djup: 600 mm
Passar för bredd
600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,952 kg
Bruttovikt
1,038 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177235076
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelavlastningsskenor, för det yttre fastsättningsplanet, för BXD: 600 mm