Kablarna kan fästas med buntband eller kardborrband, kabelavlastningsskenorna hängs fast på ramprofilen och kan säkras ytterligare med en skruv.
- Art. nr.:
- DK 7828121
- Utförande
- för det inre fastsättningsplanet
- Produktbeskrivning
- För kabelföring på skåpramen. Kablarna kan fästas på avlastningsskenorna med buntband eller kardborrband. Kabelavlastningsskenorna hängs fast på skåpramens eller montageramens ramprofil och kan fixeras med skruv.
- Användningsområden
- På TS-ramprofilen
- Mellan profilskenorna för TS IT i skåpdjupet
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Bredd: 1.200 mm
Djup: 1.200 mm - Passar för bredd
- 1 200 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2,076 kg
- Bruttovikt
- 2,277 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177517790
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- TS Kabelavlastningsskenor, för det inre fastsättningsplanet, för BXD: 1200 mm