För skåpsoberoende montage, variabel fastsättning från 450 till 800 mm för flexibel kabelavlastning i två utföranden: som C-profilskena eller hammarhuvudskena.
- Art. nr.:
- DK 7016140
- Utförande
- C-profilskena
- Produktbeskrivning
- Variabel fastsättning från 450 till 800 mm för flexibel kabelavlastning i två utföranden. Fastsättning på system- och montagechassin samt direkt fastskruvning på montageplåtar och andra platta detaljer.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,81 kg
- Bruttovikt
- 0,9 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Kabelavlastning, variabel, C-profilskenor, variabel för skåpsobereonde montage från 450 to 800 mm