Kabelavlastning, variabel för skåpsoberoende montage

Art. nr.: DK 7016150

För skåpsoberoende montage, variabel fastsättning från 450 till 800 mm för flexibel kabelavlastning i två utföranden: som C-profilskena eller hammarhuvudskena.

Art. nr.:
DK 7016150
Utförande
Hammarhuvudskena
Produktbeskrivning
Variabel fastsättning från 450 till 800 mm för flexibel kabelavlastning i två utföranden. Fastsättning på system- och montagechassin samt direkt fastskruvning på montageplåtar och andra platta detaljer.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
1,043 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Kabelavlastning, variabel, hammarhuvudskena, variabel för skåpsobereonde montage från 450 to 800 mm