För systemenlig kabelomledning samt för dragning av extra kablar och för långa kablar, delarna kan monteras separat eller tillsammans för kabelföring.
- Art. nr.:
- DK 7064100
- Produktbeskrivning
- För systemenlig kabelomledning med minimal böjningsradie samt för dragning av extra kablar och långa kablar. Elementen kan monteras separat eller tillsammans för kabelföring. De går att kombinera med halv- eller helkretselement.
- Fördelar
- Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
- Kan även skruvas fast
- Integrerade multifunktionshål för infästning av kabelstyrningselement
- Integrerade fästhål för fixering av PDU:erna i 7 HE rastermått över ett fäste för nyckelhål
- Användningsområden
- För vertikal kabelhantering och dragavlastning i nätverks- och servertillämpningar
- Material
- Plast enligt + UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fixeringsclips och fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,544 kg
- Bruttovikt
- 0,557 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Dokumentation
- Info sheet