Rangerbygel, plast

Art. nr.: DK 7218035

För flexibel kabelföring, i två material och tre måttvarianter, fastsättning i 482,6 mm skåp- (19") och svängramsprofil, på patchpaneler, på datarack samt komponenter i 25 mm DIN-måttraster.

Art. nr.:
DK 7218035
Utförande
Polyamid: Steglöst justerbar fastsättningsmöjlighet tack vare hålning. Rangerbygeln DK 7218.035 kan även användas på 1 HE patchpanel.
Produktbeskrivning
För en flexibel kabelföring, i två material och tre måttvarianter. Fastsättningsmöjlighet på 482,6 mm (19")-skåp och svängramsprofil på datafördelningsskåp, på alla kontaktdonspaneler, på datarack samt på alla komponenter i 25 mm DIN-måttraster.
Material
Polyamid
Färg
RAL 7035
Dimension
Höjd: 44 mm
Djup: 70 mm
Passar för
Bredd: 482,6 mm
Passar för bredd
482,6 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,18 kg
Bruttovikt
0,189 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177167018
ECLASS 8.0
27400604