- Art. nr.:
- DK 7228035
- Utförande
- Polykarbonat: Variabel fastsättningsmöjlighet. Vid fastsättning i 45° kan kabelföringsbygeln monteras på en 1 HE panel.
- Produktbeskrivning
- För en flexibel kabelföring, i två material och tre måttvarianter. Fastsättningsmöjlighet på 482,6 mm (19")-skåp och svängramsprofil på datafördelningsskåp, på alla kontaktdonspaneler, på datarack samt på alla komponenter i 25 mm DIN-måttraster.
- Material
- Polykarbonat
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Höjd: 50 mm
Djup: 95 mm
- Passar för
- Bredd: 482,6 mm
- Passar för bredd
- 482,6 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,23 kg
- Bruttovikt
- 0,291 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604