För individuell fastsättning av kabelföringsbyglar på profilskenor, montageramar eller platta delar, kan monteras variabelt och kan vridas i 90°-steg i systemhålningen.
- Art. nr.:
- DK 7111100
- Produktbeskrivning
- För individuell fastsättning av kabelföringsbyglar (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) på profilskenor, montageramar eller platta delar. Montaget kan ske i 25 mm systemhålningen på profilskenorna samt på 19"-montageramens systemhålning 10,5 x 12,5 mm. Bygeln kan monteras variabelt och kan vridas i 90°-steg i systemhålningen. Montaget av rangerbygeln i de integrerade spåren möjliggör stor kraftupptagning i alla riktningar.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,11 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234