För hantering av stora kabelmängder, för fastsättning på sidan av 482,6 mm 19"-profiler och montageramar i 800 mm breda nätverksskåp.
- Art. nr.:
- DK 7220600
- Produktbeskrivning
- För hantering av stora kabelmängder. Rangerbygel för sidmontage på 19"-profiler (482,6 mm) och montageramar i 800 mm breda nätverksskåp. Fastsättningsbygeln monteras assymetriskt, denna skapar ett fritt utrymme på ca 110 mm framför 19"-profilen. På så sätt kan även stora kabelmängder rangeras smidigt.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 90 mm
Djup: 330 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,86 kg
- Bruttovikt
- 0,942 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Rangerbygel
- Dokumentation
- Info sheet