- Art. nr.:
- DK 7611000
- Utförande
- Med fjäderklämmor för kabelskärmkontaktering
- Produktbeskrivning
- För dragavlastning av inkommande eller utgående dataledningar. Valfritt med fjäderklämmor för påbyggnad och kontaktering av kabelskärmen. Förbindning till patchpanelen sker genom fastsättningsbultar på panelen.
- Material
- Stålplåt, 2 mm, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,52 kg
- Bruttovikt
- 0,629 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177132528
- ECLASS 8.0
- 27400604