Djupvariabelt stödsystem, möjliggör fastsättning av de vanligaste kabelrastersystemen, fastsättning på alla 800–1200 mm djupa nätverksskåp med förskruvning på utsidan av takplåten.
- Art. nr.:
- DK 7831472
- Utförande
- Balkhöjd 102 mm
- Produktbeskrivning
- Det djupvariabla stödsystemet kan monteras på alla 800–1200 mm djupa nätverksskåp med en förskruvning som ligger på utsidan av takplåten. Den integrerade systemhålningen, för plåtskruvar eller korgmuttrar, möjliggör fastsättning av vanliga kabelrastersystem.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- RAL 7035
- Tillåten belastning (statisk)
- 2 500 N
- Observera:
- Kan kombineras med fläktplåt för VX IT
- I kombination med montageplåt lämpad för montage av ytterligare kabelföringsskenor eller rörledningar
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,29 kg
- Bruttovikt
- 3,49 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- TS Systembärare för kabelsteg, balkhöjd height 102 mm
- Dokumentation
- Info sheet