För fastsättning av ett kabelraster bak på sidan av montageramen i skåpsystemen TE, möjliggör vertikalt kablage oberoende av skåpram.
- Art. nr.:
- DK 7000685
- Produktbeskrivning
- För vertikal kabelinföring på sidan av 19"-montageramen (482,6 mm) för TE, oberoende av skåpram.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 100 mm
Höjd: 1.700 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,131 kg
- Bruttovikt
- 3,32 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelraster, montageramen, BxH: 100x1700 mm
- Dokumentation
- Info sheet