Kabelraster, vertikalt för TS 8

Art. nr.: DK 7858200

För direkt fastsättning mellan tak- och golvram på en 2000 mm hög ram, inbyggnadsläge antingen på den inre eller yttre profilskenan, rasterbredd 200 mm.

Art. nr.:
DK 7858200
Produktbeskrivning
För direkt fastsättning mellan tak- och golvram på en 2000 mm hög ram. Inbyggnadsläge antingen på det inre eller yttre fastsättningsplanet. Rasterbredd 200 mm. Med integrerad systemhålning för fastsättning av diverse kabelföringsstöd samt hammarhuvudsfixering för kardborrband och buntband.
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: TS 8
Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,495 kg
Bruttovikt
4,66 kg
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Dokumentation
Info sheet