För montage av fiberranger- resp. jumperkabel i spåret i innerhöljet, ett gummiband håller fast olika fiberkablar upp till Ø 4,5 mm.
- Art. nr.:
- DK 7116500
- Produktbeskrivning
- Innerhöljet är försett med spår, här kan fiberranger- resp. jumperkabel med olika diametrar monteras. Ett gummiband håller fast olika fiberkablar upp till Ø 4,5 mm. Avlastning och böjradie är garanterad.
- Funktion
- De medföljande fastsättningsvinklarna kan användas till allt, oavsett montageposition kan fiberkablarna dras i alla riktningar på patchpanelen: vid sidan direkt vid patchpanelen, framför patchpanelen, vid sidan bredvid patchpanelen och bakom patchpanelen.
- Material
- 2 K-plast
- Färg
- Utvändigt: RAL 7035
Innerhölje: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- 2 kabelföringsbyglar
2 gummiband
Ihopbyggnadssats
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Längd: 120 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,48 kg
- Bruttovikt
- 0,488 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Fiberkabelföringsbygel, L: 120 mm för Kabel-Ø upp till 4,5 mm