- Art. nr.:
- DK 7111210
- Utförande
- Böjd fastsättning: För profilskenor och montageram. Horisontell, HE-relaterad kabelföring till kabelföringsplanet.
- Produktbeskrivning
- Kabelstegen kan monteras på de mest varierande platser i skåpet och bidrar till en strukturerad kabelföring.
- Användningsområden
- För horisontell kabelföring inom fördelarplanet. Tack vare sin öppna fastsättningshålning kan de skjutas bakåt längs montageplanets 19"-systemhålning och fixeras med inbyggnadskomponenternas befintliga fastsättningsskruvar.
- Material
- Bärande element: Stålplåt
Kabelföringsstege, förbindningsklämmor: plast UL 94-V0
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Kabelstegar
Förbindningskammar
- Number connection combs
- 5
- Observera:
- Storlek på de enskilda kamrarna (HxD) ca 34 x 100 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 1,08 kg
- Bruttovikt
- 1,18 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177519534
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604