För strukturerad dragning av hela kabelsträngar, 19"-fastsättning, förbindningsklämma.
- Art. nr.:
- DK 7111214
- Produktbeskrivning
- Kabelstegen kan monteras på de mest varierande platser i skåpet och bidrar till en strukturerad kabelföring.
- Användningsområden
- För horisontell kabelföring inom fördelarplanet. Tack vare sin öppna fastsättningshålning kan de skjutas bakåt längs montageplanets 19"-systemhålning och fixeras med inbyggnadskomponenternas befintliga fastsättningsskruvar.
- Material
- Bärande element: Stålplåt
Kabelföringsstege, förbindningsklämmor: plast UL 94-V0 - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Kabelstegar
Förbindningskammar - Number connection combs
- 5
- Observera:
- Storlek på de enskilda kamrarna (HxD) ca 34 x 100 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,57 kg
- Bruttovikt
- 0,668 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177550360
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelstegar, 482.6 mm (19")-fastsättning, 1 HE
- Dokumentation
- Manual