Kabelstegar, 19"-fastsättning

Art. nr.: DK 7111224

E-Nummer: E2501327

För strukturerad dragning av hela kabelsträngar, 19"-fastsättning, förbindningsklämma.

Art. nr.:
DK 7111224
Produktbeskrivning
Kabelstegen kan monteras på de mest varierande platser i skåpet och bidrar till en strukturerad kabelföring.
Användningsområden
För horisontell kabelföring inom fördelarplanet. Tack vare sin öppna fastsättningshålning kan de skjutas bakåt längs montageplanets 19"-systemhålning och fixeras med inbyggnadskomponenternas befintliga fastsättningsskruvar.
Material
Bärande element: Stålplåt
Kabelföringsstege, förbindningsklämmor: plast UL 94-V0
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Kabelstegar
Förbindningskammar
Number connection combs
2
Observera:
Storlek på de enskilda kamrarna (HxD) ca 34 x 100 mm
Höjdenheter
4 HE
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,727 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelstegar, 482.6 mm (19")-fastsättning, 4 HE
Dokumentation
Manual