För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
- Art. nr.:
- DK 7257100
- Produktbeskrivning
- För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
- Material
- Panel: Stålplåt
Bygel: Stål - Ytbehandling
- Panel: lackerad
Bygel: Förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Måtten avser yttermått.
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 2 HE
- Bygelmått
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,17 kg
- Bruttovikt
- 1,43 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177453715
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Rangerpanel med stålbyglar, 2 HE, med kabelföringsöglor.