För horisontell rangering av patchkabel med kabelstege, ger en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget genom att man öppnar kabelstegen.
- Art. nr.:
- DK 7257050
- Produktbeskrivning
- För horisontell rangering av patchkabel med 5 kabelstegar. Genom att öppna kabelstegen får man en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget.
- Material
- Panel: Stålplåt, lackerad
Kabelstege: Plast - Färg
- Panel: RAL 7035
Kabelstege: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,629 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivning
- DK Rangerpanel med kabelstege, 1 HE, RAL7035