Rangerpanel med frontlucka

Art. nr.: DK 7158035

Kabelföringsutrymme med hål upptill, försett med en lucka och snabblås framtill för optimal åtkomst, kabeln kan läggas till bakifrån via en håltagning med borstlist.

Art. nr.:
DK 7158035
Produktbeskrivning
Kabelföringsutrymmet förses med hål uppifrån, här kan kontaktdonskabeln föras in. På framsidan är rangerpanelen försedd med en lucka och snabblås, detta möjliggör optimal åtkomst till kabeln. Bakifrån kan kabeln läggas till via en håltagning med borstlist.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
2 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,684 kg
Bruttovikt
1,746 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Rangerpanel med frontlucka, 2 HE