Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")
Art. nr.: DK 7149035
För uppsamling av rangerkablar.
- Art. nr.:
- DK 7149035
- Produktbeskrivning
- För uppsamling av rangerkablar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 100 mm - Höjdenheter
- 3 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,994 kg
- Bruttovikt
- 2,194 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604