För uppsamling av rangerkablar.
- Art. nr.:
- DK 7149135
- Produktbeskrivning
- För uppsamling av rangerkablar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 85 mm - Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,85 kg
- Bruttovikt
- 1,024 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Uppsamlingspanel, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx85 mm