- Art. nr.:
- DK 7269135
- Produktbeskrivning
- För montage av fiber- och kopparledningar. Fibrer som utgår från kontaktdonspanelen läggs i öppningarna i hållaren och kan fördelas på sidan. Rundade öppningar skyddar kabelmanteln.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Höjdenheter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,591 kg
- Bruttovikt
- 1,773 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Panel för kabelgenomföring, 2 HE