- Art. nr.:
- DK 7158100
- Produktbeskrivning
- Kanalen möjliggör en dold enkel kabelföring, även av större kabelmängder, till komponenterna som är inbyggda i 19"-montageplanet. Stora hål garanterar en bekväm, knäckfri kabelföring till komponenterna uppåt och nedåt. För enkel hantering går det att ta bort den kompletta frontplåten via snabblås. När kablarna har förts in hålls dessa på plats genom kardborrband medan kanalen stängs igen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. 5 kardborrband
- Höjdenheter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,7 kg
- Bruttovikt
- 1,762 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177500334
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelrangerkanal , 482.6 mm (19"), 2 HE, horisontell