Produkten utgår ur sortimentet: 31 okt. 2021
- Art. nr.:
- DK 7269235
- Produktbeskrivning
- För styrning och fördelning av glasfiber- och kopparkabel på sidan. Ledningar som är införda genom taket kan på så sätt föras från sidan till profilskenorna i övre delen av racket.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Djup: 85 mm
- Höjdenheter
- 2 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,96 kg
- Bruttovikt
- 1,16 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelhållare, 2 HE