- Art. nr.:
- DK 5302203
- Produktbeskrivning
- De 4 fiberkabelföringsbyglarna som är integrerade på framsidan ger bästa möjliga rangering av enskilda fibertrådar (max. 48 fibrer) samtidigt som böjradierna minimeras.
- Material
- Panel: Stålplåt
Bygel: 2 K-plast
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,9 kg
- Bruttovikt
- 0,913 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
-
FO Patch Panel, 1 U, 1 U, RAL 9005