1 HE, 4 integrerade fiberkabelföringsbyglar i fronten möjliggör en optimal rangering av max. 48 fibrer.
- Art. nr.:
- DK 7256035
- Produktbeskrivning
- De 4 fiberkabelföringsbyglarna som är integrerade på framsidan ger bästa möjliga rangering av enskilda fibertrådar (max. 48 fibrer) samtidigt som böjradierna minimeras.
- Material
- Panel: Stålplåt
Bygel: 2 K-plast - Färg
- Panel: RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,85 kg
- Bruttovikt
- 0,92 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
- DK Fiberkabelföringsbyglar, 1 HE, 482.6 mm (19")