Kabelföring på 482,6 mm (19")-planet Kabeluppsamlingsbygel för stora svängramar och datarack

Art. nr.: DK 7016120

För stora svängramar och datarack samt för DK-TS profilskenor.

Art. nr.:
DK 7016120
Utförande
Kabelanslutningsbygel för datarack och svängram, stor
Produktbeskrivning
Kabeluppsamlingsbygeln monteras baktill på ramen, kabeln fångas upp 250 mm bakom 19"-fastsättningsplanet (482,6 mm).
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Djup: 250 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
3,96 kg
Bruttovikt
4,159 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604