Kabelraster för TX Colocation Rack

Art. nr.: TX 5502140

Kabelraster för Rittal TX Colo rack. För vertikal kabeldragning och dragavlastning, med integrerade flerfunktionshål.

Art. nr.:
TX 5502140
Fördelar
Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
Kan även skruvas fast
Integrerade multifunktionshål för infästning av kabelstyrningselement
Integrerade fästhål för fixering av PDU:erna i 7 HE rastermått över ett fäste för nyckelhål
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerade
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter
47 HE
Passar för
Skåptyp: TX Colocation Rack
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
6 kg
Bruttovikt
9 kg
Tullvarukod
85389099
EAN
4028177971592
ETIM 9
EC000047
Produktbeskrivning
TX Colo PDU-/kabelraster, 47 HE