Utbyggnadssats för systembärare VX IT

Art. nr.: IT 5502137

Utbyggnadssatsen möjliggör påbyggnad av extra montageplan ovanför nätverks- och serverskåp i kombination med systembäraren för VX IT.

Korgmutter

Korgmutter

Korgmutter

Korgmutter

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Fastsättningsskruvar

Fastsättningsskruvar

Fastsättningsskruvar

Fastsättningsskruvar

Fastsättningsskruvar

Montageplatta

Montageplatta

Serviceuttag för skåpramsfastsättning

Kopplingsdosa med multifunktionsvinkel

CMC III montageenheter

Montageplåt för AX

Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, VX SE, TP

Kabelavlastningsskena C-profil, för montageplåtar, för VX, TS, VX SE, TP

Energibox, 482,6 mm (19")

Profilskenor, tum för FlatBox

Art. nr.:
IT 5502137
Fördelar
Montage av strömskenor för strömfördelning ovanför en skåprad.
Montage av rörledningssystem för transport av kyl- eller släckmedel.
Integration av IT-övervakningssystem som sensorer och styrenheter.
Enkel utbyggnad av systemmodulen för att skapa extra montageplan för kabelhållarsystem.
Upp till två utbyggnadsenheter kan monteras ovanpå varandra.
Oändliga utbyggnadsmöjligheter tack vare kompatibilitet med systemtillbehör.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerade
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 systemmoduler, för montage på båda sidor i respektive skåp.
Dimension
Bredd: 29,5 mm
Höjd: 399 mm
Djup: 960 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Tullvarukod
73269098
Produktbeskrivning
Utbyggnadssats för systembärare VX IT, BHD: 29,5 x 399 x 960 mm, stålplåt, lackerad, RAL 7035
Dokumentation
Manual