Kabelföring på 482,6 mm (19")-planet

Art. nr.: DK 7016100

För fastsättning mellan alla 482,6 mm (19")-plan, för buntband.

Art. nr.:
DK 7016100
Utförande
C-profilskena
Produktbeskrivning
för fastsättning mellan alla 19"-plan (482,6 mm), för buntband och kabelhållare.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
2,13 kg
Bruttovikt
2,311 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177147300
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelföring på 482.6 mm (19")-profilen