För HE-relaterad kabelföring.
- Art. nr.:
- DK 5302046
- Utförande
- för VX IT 19"-profilskena dynamic
- Produktbeskrivning
- För strukturerad kabelhantering på 19"-montageplan in 1 HE-steg.
- Fördelar
- Enkelt, verktygslöst montage genom direkt fasthakning i 19"-profilskenan
- Material
- Plast enligt + UL 94-V0
Plast PA6, halogenfri - Färg
- RAL 9005
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montage på profilskenan är möjligt både på framsidan och på sidorna av profilskenorna framtill och baktill
- Observera:
- Kabelföring kan göras i kombination med luftstyrplåtar
- Dimension
- Bredd: 25 mm
Längd: 261 mm - Höjdenheter
- 6 HE
- Förpackningsenhet
- 14 st.
- Nettovikt
- 1,652 kg
- Bruttovikt
- 1,677 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
- VX IT-kabel finger, 6 U, för 19"-räls, 2,5 mm
- Dokumentation
- Manual