För kabelanslutning och -genomföring vid nätverks- och serveranvändning.
- Art. nr.:
- DK 5502120
- Fördelar
- Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
- Kan även skruvas fast
- Multifunktionshål för kabelhanteringstillbehör
- Användningsområden
- För kabelavlastning och -genomföring vid nätverks- och serverapplikationer
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Observera:
- Vid 800 mm bredd: montage längs med hela djupet, vid 600 mm bredd kan montage endast ske bakom andra 19"-profilen.
- Dimension
- Bredd: 115 mm
- Längd
- 2.000: 2.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,6 kg
- Bruttovikt
- 3,88 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
- DK Kabelraster, BxH: 115x2000 mm för TS, RAL9005