Kabelstegar för universalanvändning

Artikelnummer: DK 7111.212

E-Nummer: E2501326

För en strukturerad kabelföring av hela kabelsträngar, universalfäste för alla typer av användning, förbindningsklämma.

Artikelnummer:
DK 7111.212
Produktbeskrivning
Kabelstegen kan monteras på de mest varierande platser i skåpet och bidrar till en strukturerad kabelföring.
Användningsområden
Universalfäste för vertikal och horisontell kabelföring i skåp och i kabelföringsenheten.
Material
Bärande element: Stålplåt
Kabelföringsstege, förbindningsklämmor: plast UL 94-V0
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Kabelstegar
Förbindningskammar
Number connection combs
5
Observera:
Storlek på de enskilda kamrarna (HxD) ca 34 x 100 mm
Höjdenheter
1 HE
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,74 kg
Bruttovikt
0,845 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelstegar för universalanvändning, 1 HE, RAL9005
Dokumentation
Manual